MJ-40-IK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJ-40-IK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Mini Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Mini Makine Vidalı Kriko, Inverted Keyed, Standard, 5:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$1639.87 adet**
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
T 304,80 mm (12,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 5:1
Vida Çapı 16 mm / 0,63 in
Vida Kılavuzu 3 mm / 0,13 in
Vida Kökü Çapı 12 mm / 0,46 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 40
Ağırlık 2 kg / 5,40 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 4.448 N / 1.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0019 N·m / 0,0170 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 1,92 N·m / 17,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,25 kW / 0,33 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.260 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 3.140 N / 706 lbf
Kaldırma Vidası Verimliliği 34%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.092 mm/min / 43 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: